Norge - Norsk

Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Dimming – neste trinn innen energisparing

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Denne intelligente høyfrekvente elektroniske dimmeforkoblingen bruker DALI eller trykknapp til lysstyring av lysrør. Den oppfyller A1BAT-kravene og kommer dermed kommende lovgivning i forkjøpet. Du kan avlese strømforbruket på systemet med en egen kommando, og med en annen kommando kan du finne ut hvilken lyskildeeffekt som er tilkoblet. Kombinert med kontroller er det mulig å oppnå ytterligere energibesparelser.

Fordeler

  • Svært lave tap i stand-by, kontrollert avskjæring for dimmenivåer over 80 %, hybridstyrt dimming (spenningsstyring ved 100 % og strømstyring ved 1 %) – utgjør i kombinasjon med MASTER TL5 Eco den mest energieffektive løsningen

  • HF-drift forbedrer lyskvaliteten og levetiden for lyskilden.

Funksjoner

  • HF-R-Intelligent gjenkjenner hvilken lyskilde (T5 HE, HO, ECO, TL-D eller PL-L) som er tilkoblet, og tilpasser driften av den etter det.

  • Programmert oppstart: flimrefri tenning < 1,0 sekund og ingen kontraststriper; ingen stroboskopisk effekt. Forvarming av elektrodene slik at lyskildene kan slås av og på uten at levetiden reduseres.

Bruksområder

  • belysning innendørs, til generell bruk og til arbeid kombinert med lysstyringssystemer (personlig styring, dagslystilpasning og/eller bevegelsesdeteksjon)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps no_NO pdf 366.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps
mange eiendeler