Norge - Norsk

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Produktbeskrivelse

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Bestillingskode: 913700679166
Full bestillingskode: 871829115678900

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    195-240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordlekkasjestrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Startstrøm-bredde
    0,26 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    31 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    16