Norge - Norsk

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Produktbeskrivelse

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Bestillingskode: 913700698466
Full bestillingskode: 871829169691900

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    195-240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordlekkasjestrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Startstrøm-bredde
    0,26 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    27 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    16

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700698466 no_NO pdf 458.4 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+ pdf 264.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700698466_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700698466_EU
mange eiendeler - Visuals