Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Produktbeskrivelse
Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Spesifikasjoner
- Inngangsspenning 195-240 V
- Line Frequency 50 to 60 Hz
- Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz
- Jordlekkasjestrøm (maks.) 0,5 mA
- Startstrøm-bredde 0,25 ms
- Startstrøm-topp (maks.) 28 A
- Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.) 18