Norge - Norsk

Philips PrimaVision Xtreme for SON

Produktbeskrivelse

Produkter

PV Xt Q 70W SON
913700690566
PV Xt Q 150W SON
913700690766

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Svært pålitelige elektroniske drivere for SON – utformet for å spare energi gjennom bedre lyseffektivitet sammenlignet med magnetiske drivere, og for å spare på vedlikeholdskostnader takket være opptil 80 000 timers levetid og integrert lynvern.

Fordeler

  • Energisparing på opptil 15 % på grunn av den svært høye drivereffektiviteten (92 %) og bedre effektstyring ved overspenning (sammenlignet med magnetiske forkoblinger)

  • Reduserer vedlikehold til et minimum på grunn av den ekstreme levetiden på 80 000 timer og integrert lynvern

Funksjoner

  • Ekstremt lang levetid på 80 000 timer med minimum 90 % holdbarhet ved kapseltemperatur på 80 °C

  • Ekstremt godt lynvern (10 kV / 5 kA)

Bruksområder

  • Offentlig belysning
  • Byforskjønning
  • Veibelysning (små og store veier)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme for SON no_NO pdf 265.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme for SON
mange eiendeler - Visuals