Norge - Norsk

Philips PV Xt Q 70W SON

Produktbeskrivelse

Philips PV Xt Q 70W SON

Bestillingskode: 913700690566
Full bestillingskode: 871829169878400

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,7 mA
Startstrøm-bredde
0,24 ms
Inngangsstrøm (nom.)
0.39 A
Startstrøm-topp (maks.)
28 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700690566 no_NO pdf 224.0 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - PV Xt Q 70W SON pdf 113.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700690566_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700690566_EU
mange eiendeler - Visuals