Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V

Produktbeskrivelse

Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V

Bestillingskode: 913700675266
Full bestillingskode: 871829120457200

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Strømfaktor 50 % belastning (min)
0,98
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,7 mA
Startstrøm-bredde
0,47 ms
Inngangsstrøm (nom.)
0.75 A
Startstrøm-topp (maks.)
52 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
5
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700675266 no_NO pdf 452.2 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V pdf 270.3 kB
Ytterligere datablad
GSAD_IDVLSCPO_0001-Additional datasheet PDF 103.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700675266_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700675266_EU
mange eiendeler - Visuals