Philips TrueCircle, overflatemontert og hengende, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K

SM250C 37S/830 PSU O D500 WH

Produktbeskrivelse

D500 mm, Aluminium, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet (på/av), 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opal, Opal, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 912401483450
Full bestillingskode: 871869979810900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
EB [Elektronisk]
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM250C 37S/830 PSU O D500 WH txt 3.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483450 no_NO pdf 353.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TrueCircle Surface Installation instruction PDF 4.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483450_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483450_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM250C 37S/830 PSU O D500 WH IES
Revit-fil
SM250C 37S/830 PSU O D500 WH 912401483450 ZIP
Dialux
ULD File - SM250C 37S/830 PSU O D500 WH ULD
Relux
ROLF File - SM250C 37S/830 PSU O D500 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM250C 37S/830 PSU O D500 WH LDT