Philips TrueCircle, overflatemontert og hengende, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K

SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK

Produktbeskrivelse

D380 mm, Aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Strømforsyningsenhet (på/av), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Bredstrålet, Matt, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 912401483443
Full bestillingskode: 871869979803100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
EB [Elektronisk]
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK txt 3.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483443 no_NO pdf 363.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TrueCircle Surface Installation instruction PDF 4.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483443_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483443_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK IES
Revit-fil
SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK 912401483443 ZIP
Dialux
ULD File - SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK ULD
Relux
ROLF File - SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK LDT