Norge - Norsk

Philips Coreline tempo large

En 1:1-erstatning til ettermontering for alle prosjekter der belysning virkelig betyr noe

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CoreLine tempo large lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste erstatningen, lux-for-lux, for HID-lamper på 150 W, 250 W og 400 W. CoreLine tempo large-serien av flombelysning har lumenpakker for mange forskjellige bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk med høy ytelse. Monteringen er enkel takket være den U-formede universelle monteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med 3 poler. Det er en ideell flombelysningsløsning for uteområder som industriområder, kommersielle områder, parkeringsplasser, osv.

Fordeler

  • Her får du den samme lysytelsen som i din eksisterende konvensjonelle løsning samtidig som du sparer energi

  • Bvp 130 tempo large-flombelysning i høybelysning

Funksjoner

  • Alle standard lysfordelinger fra Ledgine O-plattformen. Fås i lumenpakker fra 16 000 lm til 26 000 lm

  • Alternativer for beskyttelse mot sjøvann og svømmebasseng

Bruksområder

  • Innendørs flerbrukshaller og svømmebasseng
  • Utendørs idrettsbaner for rekreasjon, f.eks. basketbaner
  • Havner, flyplasser, parkeringsplasser

Nedlastinger