Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestatie.
CoreLine Highbay Gen5 maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen waar. Een betrouwbare, zeer efficiënte armatuur met een zeer lange levensduur, die zorgt voor aanzienlijke energiebesparing en weinig onderhoud vraagt. Tegelijkertijd is de CoreLine Highbay zeer eenvoudig te hanteren. De armatuur kan op uw bestaande net worden geïnstalleerd en de elektrische aansluiting is eenvoudig, zonder dat de armatuur geopend hoeft te worden, dankzij een externe IP65-connector. Met een keuze uit twee bundelhoeken (smalle en brede bundel) kunt u uw verlichtingsplan aanpassen aan uw exacte eisen. Dit assortiment omvat ook Interact Ready-armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie en geïntegreerde bewegings- en daglichtsensoren. Dus CoreLine Highbay Gen5 is klaar om te worden gebruikt met elk Interact-verbonden verlichtingssysteem.
Bespaart op energie- en onderhoudskosten
Eenvoudige installatie met de enkele pendelhaak en externe connector, met extra montagebeugel voor meer flexibiliteit
Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux bij min. 85% vergeleken met aanvangsniveau; tot 160 lm/W
Verschillende bundelopties: smalle en brede bundel, voor geringe verblinding zonder extra accessoires