Hoge ruimten
Ontdek de reeks energiezuinige high-bay armaturen van Philips. Onze innovatieve, stijlvolle, eenvoudig te installeren high-bay lampen zijn geschikt voor een breed scala aan verlichtingstoepassingen, of u nu op zoek bent naar magazijn verlichting, industrie verlichting, winkel- of kantoorverlichting.
FAQs
Op deze pagina zijn vijf highbay-series beschikbaar: GentleSpace Gen4, CoreLine Highbay gen6, CoreLine Highbay Gen5, CoreLine Value Highbay en Ledinaire Highbay. Samen bestrijken deze series een breed vermogensbereik van 51 W tot 420 W en een lichtstroomreeks van 10.000 tot 70.000 lm, geschikt voor uiteenlopende toepassingen in hoge ruimten.
De lichtopbrengst varieert van 10.000 lm tot 70.000 lm, afhankelijk van de gekozen serie en het vermogen. Dit bereik maakt het mogelijk om zowel relatief kleinere industriële ruimten als grote hallen met een hoog verlichtingsniveau te voorzien. De exacte lichtstroomwaarden per configuratie zijn terug te vinden in het productdatasheet van de betreffende serie op signify.com.
De energie-efficiëntie loopt over de series op deze pagina van 129 lm/W tot 196 lm/W. De CoreLine Highbay gen6 bereikt een topwaarde van circa 190 lm/W, wat deze serie positioneert als een van de meest efficiënte opties voor grootschalige industriële installaties. Raadpleeg het productdatasheet voor de efficiëntiewaarden per specifieke uitvoering en vermogenstrap.
De series op deze pagina zijn leverbaar met kleurtemperaturen van 3.000 K tot 6.500 K. Voor industriële werkomgevingen en magazijnen is neutraal wit (4.000 K) doorgaans de meest toegepaste keuze, omdat dit visueel comfort op de werkvloer ondersteunt ondersteunend voor visueel comfort op de werkvloer — raadpleeg de verlichtingsnormen voor industriële werkplekken voor de toepasselijke eisen. Raadpleeg de datasheets per serie voor de beschikbare CCT-opties per SKU.
De armaturen zijn beschikbaar met IP65- en IP66-classificatie. Beide klassen bieden afdoende bescherming tegen stofinsluiting (volledig stofdicht) en waterstralen, waardoor de series ook geschikt zijn voor industriële omgevingen met stof, reinigingsactiviteiten of verhoogde vochtigheid. De juiste IP-klasse voor uw installatie hangt af van de specifieke omgevingscondities en dient te worden geselecteerd op basis van de specifieke omgevingscondities — raadpleeg de toepasselijke installatienormen.
DALI-dimming wordt ondersteund over de series op deze pagina, met DALI-2-varianten beschikbaar voor installaties waarbij multi-master adressering of gecertificeerde protocolcompatibiliteit vereist is. Daarnaast zijn Interact-Ready varianten beschikbaar met WIA/SIA/WEIA/SEIA-drivers voor draadloze integratie in het Interact-platform, zonder DALI-busbekabeling. Sommige series bieden ook geïntegreerde bewegings- en daglichtopnemers voor kosteneffectieve lokale besturing.
De geraamde levensduur loopt over de series van 50.000 tot 100.000 branduren. Dit brede bereik weerspiegelt de verschillende toepassingsprofielen — van doorlopende industriële bedrijfsvoering tot minder intensief gebruik. De exacte lumenonderhoudscurve (-/-/-) per serie is vermeld in het respectievelijke productdatasheet. Kies de serie met de levensduurspecificatie die past bij de beoogde bedrijfsduur en onderhoudsintervallen van uw installatie.
Voor de highbay-series op deze pagina geldt een standaardgarantie van 5 jaar. Garantievoorwaarden kunnen per project of contracttype variëren — verifieer de voor uw situatie geldende garantieperiode en -voorwaarden bij uw lokale Signify-vertegenwoordiger of geautoriseerde partner.
Datasheets, IES/LDT-fotometrische bestanden en maattekeningen zijn beschikbaar via de productfamiliepagina van elke serie op signify.com. Voor projectspecifieke lichttechnische validatie worden de gedownloade fotometrische bestanden gebruikt in berekeningssoftware zoals DIALux of Relux om te toetsen aan de verlichtingssterktenormen voor de betreffende werkruimte — raadpleeg de geldende normen voor de specifieke toepassing. Neem contact op met uw Signify-partner voor ondersteuning bij projectspecificaties.
De seriekeuze wordt bepaald door installatieomgeving en technische eisen: het vereiste verlichtingsniveau (lux) conform de geldende verlichtingsnormen voor de betreffende ruimte, de montagehoogte, het gewenste vermogensbereik (51–420 W), de IP-klasse voor de omgevingscondities en de gewenste dimstrategie. Een lichtberekening in DIALux of Relux op basis van de IES-bestanden van de betreffende serie geeft uitsluitsel over de juiste armatuurkeuze en -plaatsing. Neem contact op met een Signify-partner voor specifieke projectondersteuning.