Lichtunits voor retail
Onze panelen op rails zijn geschikt voor diverse retailtoepassingen. Ze bieden een gelijkmatige lichtverdeling in open winkelruimten en gangpaden, met een ruime keuze aan optieken en LED-recepten om de gewenste sfeer te creëren. Al onze producten zijn energiezuinig en eenvoudig te installeren op verschillende infrastructuren, zoals stroomrails, Maxos fusion backbone of inbouwplafonds. Panelen op rails voldoen aan onze strenge Lighting for Circularity-eisen.
FAQs
De Philips StoreSet Linear en Philips StoreSet Evo zijn lichtunits voor retailtoepassingen die een gelijkmatige lichtverdeling bieden in open winkelruimten en gangpaden. Ze zijn beschikbaar met een ruime keuze aan optieken en LED-recepten, en zijn ontworpen voor eenvoudige montage op verschillende infrastructuren zoals stroomrails, Maxos fusion backbone of inbouwplafonds.
De lichtopbrengst van de lichtunits op deze pagina loopt van 6 100 lm tot 9 200 lm. Het opgenomen vermogen ligt tussen 41 W en 74 W. De verlichtingsefficiëntie bedraagt 119 tot 163 lm/W, waarmee de families energiezuinige prestaties leveren die passen binnen moderne retailconcepten. Raadpleeg het productdatasheet van de betreffende familie voor de exacte specificaties per SKU.
De lichtunits op deze pagina zijn beschikbaar in kleurtemperaturen van 3 000 K tot 4 000 K, geschikt voor zowel warme als neutraal-witte retailomgevingen. De kleurweergave-index (CRI) loopt op tot 90, waarmee producten in de winkel nauwkeurig en aantrekkelijk worden weergegeven — een essentieel kenmerk voor visueel overtuigende productpresentatie in de detailhandel.
Beide families zijn ontworpen voor installatie op meerdere infrastructuren: stroomrails, Maxos fusion backbone en inbouwplafonds. Dankzij deze brede compatibiliteit kunnen retailprojecten gebruik maken van bestaande railsystemen of nieuwe infrastructuur kiezen die aansluit op het gewenste lichtplan en de interieureisen. Neem contact op met een erkend Signify-partner voor advies op maat over de juiste infrastructuurkeuze voor uw project.
Van de lichtunits op deze pagina zijn meerdere varianten dimbaar; niet-dimbare varianten zijn eveneens beschikbaar. Dimbare uitvoeringen ondersteunen DALI-bediening conform IEC 62386 voor integratie in professionele retailbesturingssystemen. Raadpleeg de productdatasheets van de Philips StoreSet Linear en Philips StoreSet Evo voor de beschikbare besturingsopties per configuratie.
De geprojecteerde levensduur van de lichtunits op deze pagina loopt van 50 000 tot 100 000 branduren, waarmee onderhoudsingrepen en vervangingskosten sterk worden beperkt. Er geldt een standaard garantie van 5 jaar. Garantievoorwaarden kunnen per project of contractvorm verschillen — verifieer de voor uw situatie geldende garantieperiode en -condities bij de lokale Signify-vertegenwoordiger of erkend partner.
De StoreSet Linear en StoreSet Evo voldoen aan de Lighting for Circularity-eisen van Signify. Dit houdt in dat de producten zijn ontworpen met het oog op circulariteit: langere productlevensduur, vervangbare componenten en gebruik van duurzame materialen, zodat de milieu-impact gedurende de gehele productlevenscyclus wordt beperkt. Raadpleeg de productpagina's op signify.com voor de specifieke circulaire productkenmerken per familie.
Productdatasheets, IES/LDT-fotometrische bestanden en technische documentatie zijn beschikbaar via de productfamiliepagina's op signify.com — zie Philips StoreSet Linear en Philips StoreSet Evo. Voor een offerte of projectadvies kunt u contact opnemen met een erkend Signify-partner via de "Waar te koop"-functie op signify.com.