Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, IP65, IK08
BY121P G5 LED105S/840 PSD WB
Productomschrijving
Gietaluminium, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar