Nederland - Nederlands

Accent spots

Verbeter het licht in je werkruimte of winkel met een Accent downlight van Philips en voeg subtiele verlichting toe met een lamp die mooi opgaat in het plafond. De Accent downlights van Philips bieden kostenefficiëntie zonder in te boeten op de hoge kwaliteit verlichting.

13 artikelen

FAQs

Welke accentspot-families zijn beschikbaar op deze pagina?

Op deze pagina zijn dertien families beschikbaar: LuxSpace Accent Compact verstelbaar, LuxSpace Accent Performance Elbow, LuxSpace Accent Compact Elbow, CoreLine Recessed Spot gen2, Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent, GreenSpace Accent Fixed Gen2, GreenSpace Accent Cardanic Gen2, GreenSpace Accent Elbow Gen2, GreenSpace Evo Mini Fixed, GreenSpace Evo Mini Adjustable, GreenSpace Evo Mini semi-inbouw en GreenSpace Evo Mini cilinder.

Wat is het vermogensbereik en de lichtopbrengst van de accentspots op deze pagina?

Het vermogen loopt van 5 W tot 44 W, met een lichtopbrengst van 550 lm tot 6.200 lm. De keuze voor een specifieke lichtopbrengst hangt af van de gewenste verlichtingssterkte per toepassing — valideer de armatuurkeuze altijd via een berekening in DIALux of Relux tegen de geldende verlichtingseisen.

Welk kleurtemperatuurbereik en CRI zijn beschikbaar bij de accentspots?

De accentspots op deze pagina dekken kleurtemperaturen van 2.200 K tot 5.000 K. CRI bereikt tot 90, zodat de armaturen geschikt zijn voor toepassingen waar een nauwkeurige kleurweergave vereist is. De exacte CCT- en CRI-opties per familie zijn terug te vinden in het productdatasheet op de betreffende familiepagina.

Welke IP-beschermingsklassen zijn beschikbaar voor de accentspots?

De families op deze pagina zijn beschikbaar in IP20, IP44 en IP65 varianten. De keuze voor de juiste IP-klasse is afhankelijk van de installatieomgeving: IP20 is geschikt voor droge binnenruimten, terwijl IP44 en IP65 vochtbescherming bieden voor nattere of meer veeleisende omgevingen. Raadpleeg het datasheet per familie voor de beschikbare IP-opties.

Welke verstelbare en vaste montageopties bieden de LuxSpace Accent- en GreenSpace Accent-families?

De LuxSpace Accent Compact, verstelbaar en LuxSpace Accent Performance, verstelbaar bieden kantelbare optieken voor gerichte accentverlichting. De Elbow-varianten van zowel LuxSpace als GreenSpace Accent zijn bedoeld voor installaties waarbij de lichtbundel haaks ten opzichte van de inbouwrichting wordt afgestraald. De GreenSpace Accent Fixed Gen2 is geschikt voor een vaste lichtrichting.

Ondersteunen de accentspots op deze pagina DALI-dimming en verbonden verlichtingsintegratie?

De accentspots op deze pagina zijn deels dimbaar; het assortiment omvat zowel dimbare als niet-dimbare varianten. Voor dimbare uitvoeringen is DALI-dimming ondersteund, met DALI-2 en D4i varianten beschikbaar voor installaties die multi-master adressering of sensor-op-driver functionaliteit vereisen (IEC 62386 Part 102). Interact-Ready varianten maken draadloze integratie via het Interact-platform mogelijk zonder DALI-busbekabeling — raadpleeg het productdatasheet voor de specifieke driveropties.

Zijn er projectspecifieke databestanden zoals IES/LDT en BIM/Revit-objecten beschikbaar voor de LuxSpace Accent-families?

Ja. De LuxSpace Accent Compact, verstelbaar en LuxSpace Accent Performance Elbow zijn beschikbaar via de Online Product Configurator (OPC), waarmee projectspecifieke datasheets, IES/LDT-fotometrische bestanden en BIM/Revit-objecten gegenereerd en gedownload kunnen worden — zowel voor voorgeconfigureerde codes als voor op maat gemaakte configuraties.

Wat is de levensduur en garantie van de accentspots op deze pagina?

De families op deze pagina hebben een nominale levensduur van 50.000 tot 100.000 branduren. Een standaardgarantie van 5 jaar is van toepassing. Garantievoorwaarden kunnen per land en projecttype verschillen — verifieer de specifieke garantietermijn en -condities die voor uw markt gelden bij de lokale Signify-vertegenwoordiger of een erkende partner.