Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 4000 K, Brede bundel, IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/840 PSU WB

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 911401629308
Volledige bestelcode: 871951495567700