België - Nederlands

Green Switch

Met LED kan het!

 

We staan er vaak niet bij stil, maar de overstap naar LED- en connected LED-verlichting is één van de snelste en effectiefste manieren om dichter bij je duurzaamheidsdoelen te komen. Het kan een groot verschil maken.

Als alle bedrijven en steden wereldwijd overstappen op LED-verlichting, zou dat de CO2-uitstoot met 420 miljoen ton verlagen en 870 TWh energie besparen, genoeg om 380 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

In veel landen en in de EU zijn financieringen en subsidies beschikbaar voor gemeenten, particuliere bedrijven en burgers die hun energie- en CO₂-voetafdruk willen verkleinen. Signify heeft het Green Switch programma in het leven geroepen om organisaties en mensen te helpen hiervan gebruik te maken.

 

Neem contact met ons op

Als alle conventionele lichtpunten wereldwijd worden vervangen door connected LED, kan dat een jaarlijkse besparing opleveren van:

420 miljoen ton


CO₂-uitstoot

870 TWh

 
elektriciteitsverbruik

€ 120 miljard


aan elektriciteitskosten
nl_BE

Bereken wat je kunt besparen met Green Switch

Begin met het selecteren van jouw interessegebied.

Door jouw interessegebied te kennen, kunnen we de relevante verlichtingstoepassingen beter inschatten.

Steden
Bedrijven
Particulier
1 2 3 4

Kies jouw toepassingsgebied

Door een toepassingsgebied te kiezen, kunnen we beter inschatten welke lichtpunten u nodig hebt.

Laat ons weten wat je huidige verlichting is die moet worden vernieuwd

We hebben de gegevens vooraf ingevuld op basis van nationale gemiddeldes, maar pas ze gerust aan uw omstandigheden aan.

aantal

De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

Vul de vereiste informatie in

Uren

De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

Vul de vereiste informatie in

watts

De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

Vul de vereiste informatie in

/kWh

De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

Vul de vereiste informatie in

kgCO2/kWh

De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

Vul de vereiste informatie in

Dit is wat je zou kunnen besparen als je overstapt op een efficiënt verlichtingssysteem

Lees meer over de aannames die we hebben gemaakt om deze schatting te berekenen

besparing

Nieuw verbruik is in plaats van

besparing

Nieuwe kosten zijn in plaats van

besparing

Nieuwe uitstoot is in plaats van

Connected verlichting

Wanneer "Ja" is geselecteerd, houdt de schatting rekening met de besparing die wordt gegenereerd door een connected verlichtingsoplossing, een systeem dat gebruik maakt van Internet of Things (IoT)-technologie om LED-verlichtingsapparaten met een netwerk te verbinden: lampen kunnen op afstand worden bediend, bewaakt en geoptimaliseerd via een beheersysteem. Connected verlichtingsoplossingen zijn ontworpen om een reeks voordelen te bieden, zoals energiebesparingen, verbeterde gebruikerservaring en verhoogde veiligheid en beveiliging.

Wanneer "Nee" is geselecteerd, houdt de schatting rekening met de besparing die wordt gegenereerd door een standaard LED-verlichtingsoplossing.

Praat met een van onze experts voor een meer gedetailleerd plan op maat

Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

Meer informatie
www.signify.com
QR code

Schatting van besparingen Rapport | Sep 25 2026

Dit is wat je zou kunnen besparen als je overstapt op een efficiënt verlichtingssysteem

Overschakelen op LED's en connected verlichtingstechnologie is een van de snelste manieren voor steden, bedrijven en particulieren om duurzamer te worden. Om mensen op weg te helpen heeft Signify het Green Switch Programma gelanceerd.

Disclaimer

De informatie in deze schatting dient alleen ter illustratie en de waarden die voortvloeien uit het werk van de calculator zijn slechts een benadering. De schatting is gebaseerd op de verstrekte gegevens en enkele vermelde aannames. Signify stelt alles in het werk om actuele en nauwkeurige gegevens te verstrekken, maar vanwege het informatieve karakter van de berekeningen sluit Signify, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, haar aansprakelijkheid uit voor de in dit rapport gepresenteerde resultaten voor wat betreft hun nauwkeurigheid en geschiktheid. Signify behoudt zich het recht voor dat de waarden die de basis vormen voor de berekeningen onnauwkeurig kunnen zijn als gevolg van productmodificaties en ook afhankelijk kunnen zijn van de omstandigheden waarin deze producten worden gebruikt of andere externe factoren die hun prestaties kunnen beïnvloeden.

Jaarlijkse besparingsraming

Nieuw verbruik is in plaats van

Nieuwe kosten zijn in plaats van

Nieuwe uitstoot is in plaats van

Vergelijk dit met

Deze schatting is gebaseerd op de verstrekte gegevens:

Interessesgebied

Toepassingsgebied

Branduren

Gemiddeld vermogen (Watt)

Aangesloten verlichting

Landselectie

Aantal conventionele lampen (stuks)

Elektriciteitskosten ( /kWh)

Koolstofintensiteit (kgCO2/kWh)

Hoe we je helpen de Green Switch te maken

Advies

1. Advies


We laten je zien hoe LED- en connected verlichting kunnen bijdragen aan jouw duurzaamheidsdoelen
Plannen

2. Plannen


We helpen je met het kiezen van de juiste verlichtingsproducten,

-systemen en -services

Mogelijk maken

3. Mogelijk maken


 We helpen en adviseren je bij de financiering van je verlichtingsproject
Installeren

4. Installeren


We helpen je bij het installeren van je verlichtingsoplossing en het meten van de duurzaamheidsimpact

Hoe de Green Switch gemeentes kan helpen een leider in duurzaamheid te worden

 

Verlichting vertegenwoordigt tot wel 40% van het totale elektriciteitsverbruik van een gemiddelde stad.


LED-verlichting, connected LED-systemen en verlichting op zonne-energie langs wegen, in openbare ruimtes en -gebouwen is één van de snelste manieren om het verbruik, de kosten van elektriciteit en de CO₂-uitstoot te verminderen, waardoor je stad een koploper wordt op het gebied van duurzaamheid.

 

Green Switch voor gemeentes

Hoe de Green Switch jouw bedrijf kan helpen een toonbeeld van efficiency te worden

 
Wereldwijd heeft 30% van de beursgenoteerde bedrijven prestatie-indicatoren voor duurzaamheid opgenomen in hun ondernemingsplannen.

Als wereldmarktleider in verlichting beschikt Signify over diepgaande expertise en een ongeëvenaard assortiment professionele producten, systemen en services om je te helpen je duurzaamheidsdoelen te halen.
 

Ontdek hoe Signify jou kan helpen

  • LED’s make it happen maak de Green Switch bij u thuis

    LED’s make it happen maak de Green Switch bij u thuis

    De Europese Green Deal is een intiatief met als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Gemeentes en hun inwoners kunnen hieraan bijdragen door te verledden.

  • Slimme oplossingen voor de energietransitie

    Slimme oplossingen voor de energietransitie

    Slimme oplossingen voor de energietransitie : Het licht uitdoen is niet het antwoord op het de stijgende vraag naar elektriciteit (netcongestie)

  • Klimaatbeleid moet partijpolitiek overstijgen

    Klimaatbeleid moet partijpolitiek overstijgen

    Ontdek hoe energie-efficiëntie politieke standpunten verenigt en economische groei stimuleert. Bekijk hoe de verkiezingen voor het EU-parlement in 2024 vorm geven aan klimaatactie en onze toekomst.

Maak vandaag nog de Green Switch

Schattingen van Signify zijn gebaseerd op meerdere bronnen, referenties en gegevenspunten
*Lees meer over ons berekeningsmodel en onze referenties
Lees meer informatie over de toezeggingen en de resultaten van Signify in ons jaarverslag en de duurzaamheidsbijlagen