België - Nederlands
banner-foto-2-2560x640px.jpg

Supermarkt Plus

Eijsden, Nederland

Op de markt onder natuurlijk daglicht komen de kleuren van versproducten het beste tot hun recht. Signify haalt die levendige sfeer van de markt naar binnen en creëert met Signify NatureConnect in combinatie met Signify Interact Multisite Wireless voor Retail ook in de winkel een marktachtige beleving. Duurzaamheid, installatiegemak én winkelplezier gaan hand in hand. De supermarkt PLUS te Eijsden heeft de primeur met het nieuwe verlichtingsconcept.

wibeke-signify-plus-172-640x640px.jpg

“De missie van Plus luidt ‘goed eten voor iedereen, elke dag’.  Met onze lichtrecepten  versterken wij die missie en komen de (vers)producten nog beter uit de verf. Het draagt bij aan een prettige winkelervaring voor de klanten van PLUS.”


Wibeke Vandevelde-Pollé
Lighting Application Specialist 

Winkelen alsof je buiten bent

Signify NatureConnect bootst de ervaring van natuurlijk daglicht na in de supermarkt. Het versterkt de beleving van de verse groenten en fruit. Zo ontdekken klanten verse, kleurrijke, gezonde en lokale versproducten in een omgeving die aanvoelt als buiten.

Prettige winkelervaring

Het vers brood bij de afdeling van de warme bakker krijgt een extra boost door de Signify myCreation 3D-geprinte spots in goudkleur. Drie lichtrecepten – Champagne, PremiumWhite930 en PremiumColor930 – zorgen voor de juiste sfeer.

Duurzaamheid en installatiegemak

Signify Interact Multisite Wireless voor Retail past het lichtniveau automatisch aan naar het gewenste niveau voor het moment van de dag. Zo is er bijvoorbeeld een ander lichtniveau tijdens het vakkenvullen dan in een piekmoment terwijl de winkel open is.  
 

Hierdoor draagt het systeem bij aan een extra energiebesparing van ongeveer 30%. Daarnaast stelt de oplossing Plus in staat om meerdere winkels op afstand te beheren. 
Groot voordeel is bovendien dat het verlichtingssysteem gebruikmaakt van draadloze drivers. Dat betekent voor Plus een besparing op Dali-bekabeling, connectoren en installatietijd.

 

Bij renovatieprojecten is het zelfs mogelijk om rails te hergebruiken en armaturen één op één te vervangen zonder extra stuurkabels toe te voegen.

Ontdek andere case studies

Boekhandel Paagman

Boekhandel Paagman kiest voor slimme draadloze verlichting van Signify. Elke zone van het monumentale pand heeft sfeerlicht en decoratieve accenten.

Supermarkt Hoogvliet

Supermarkt Hoogvliet is de eerste supermarkt die over de hele winkel individuele armaturen afzonderlijk kan aansturen en dimmen, eenvoudig via een app.

Een project starten?

Een project starten?

We horen graag van je.