België - Nederlands
Supermarkt Hoogvliet

Draadloos lichtsysteem op maat in monumentaal pand Hoogvliet

Den Haag, Nederland

 

In de zomer van 2025 opende Hoogvliet haar nieuwe supermarkt aan de Steenovenweg in Utrecht. Het monumentale pand, een voormalige bloemenveiling, kreeg een bijzondere invulling: een moderne supermarkt die historische architectuur combineert met innovatieve lichtoplossingen.

 

Signify ondersteunde Hoogvliet in dit project met het Philips Dynalite draadloos lichtsysteem. Deze energiezuinige oplossing maakt het mogelijk om verlichting per armatuur individueel aan te sturen en te dimmen, zonder zichtbare DALI-bekabeling. Een kostenbewuste keuze die flexibiliteit biedt in gebruik én onderhoud. Daarmee is Hoogvliet de eerste supermarkt die over de hele winkel individuele armaturen afzonderlijk kan aansturen en dimmen, eenvoudig via een app. Zo ontstaat flexibiliteit én duurzaamheid, met licht dat altijd past bij de gewenste sfeer.

Team

Hoogvliet, Waterman, Signify Nederland

Producten

Philips Dynalite lichtsysteem, Maxos fusion, GreenSpace (downlights, inbouwspots, trackspots), Signify MyCreation pendelarmaturen

Supermarkt Hoogvliet challenge

Licht als merkidentiteit

 

De verlichting speelt een belangrijke rol in het overbrengen van de juiste winkelbeleving. In de versstraat en de bakkerij zorgt warmwit licht in combinatie met de zwarte armaturen en montagelijnen voor een marktachtige sfeer – warm, uitnodigend en versgericht.

 

In de paden met kruidenierswaren is gekozen voor witte armaturen en heldere verlichting, waarmee het prijsvoordeelconcept van Hoogvliet krachtig wordt geladen: overzichtelijk, toegankelijk en praktisch. Zo ondersteunt de verlichting niet alleen het winkelbeeld, maar ook de merkidentiteit zoals Hoogvliet die wil overbrengen.

 

Supermarkt Hoogvliet Architectuur en beleving versterken elkaar

Architectuur en beleving versterken elkaar

 

De gewelfde plafonds met glazen bouwstenen geven de supermarkt een ruimtelijk karakter. De wanden met visualisaties komen dankzij de verschillende lichtrecepten prachtig tot hun recht, waardoor klanten zich direct welkom voelen.

 

De gekozen verlichtingsoplossingen passen naadloos bij de waarden van de supermarktformule: slim, zuinig, efficiënt en toegankelijk. Door te investeren in duurzame techniek met lagere energiekosten, laat Hoogvliet zien dat innovatie prima samengaat met kostenbewust ondernemen.

Ontdek andere case studies

Boekhandel Paagman

Boekhandel Paagman kiest voor slimme draadloze verlichting van Signify. Elke zone van het monumentale pand heeft sfeerlicht en decoratieve accenten.

Signify creëert marktachtige sfeer in supermarkt PLUS

Eerste supermarkt wereldwijd met Signify Interact Multisite wireless voor retail

Een project starten?

Een project starten?

We horen graag van je.