België - Nederlands

Lichtplan op maat voor monumentale boekhandel Paagman

Den Haag, Nederland

 

Binnenstappen bij boekhandel Paagman is een ware beleving vol verwondering en verrassingen.

Zo kun je er niet alleen boeken ontdekken, ook organiseren ze bijzondere evenementen met auteurs en muzikanten.

Paagman Centrum verhuisde van een pand met hoge plafonds en weids zicht naar een monumentaal pand van meerdere verdiepingen. Een groot deel van de bestaande winkelinrichting is hergebruikt en gerecycled om in de nieuwe winkel - op onherkenbare wijze - opnieuw ingezet te worden; zo zet Paagman een belangrijke stap in de circulaire economie.

Team

Paagman,  B.V.Bouwbedrijf Breumelhof / Teamwork interiors, Aces of Space, +31Architects, Signify Nederland B.V.

paagman

“Met het Philips Dynalite draadloos lichtsysteem is Paagman de eerste winkel die armaturen per gebied in de winkel afzonderlijk kan aansturen (dimmen) en via het dashboard de energiebesparing  kan monitoren. Zo kan duurzaam de juiste sfeer worden gecreëerd, passend bij elk event. "

 

Fabian Paagman  Directeur - eigenaar Paagman B.V. 

visuals bookshop paagman customer challenge

Duurzame en decoratieve verlichting

De wandhoge kasten worden aangelicht door elbow armaturen met een ovaal, horizontale optiek, waardoor het licht egaal over de boekenkasten wordt verspreid. In de Wonder Room prijkt de decoratieve verlichting Crown Major van Nemo in het midden van de ruimte. De boekenkasten worden aangelicht door duurzaam, 3D-geprinte spotlights op track van Signify MyCreation. Het zijn zwarte spots met een goudkleurige behuizing voor meer contrastrijke verlichting. 

visuals bookshop paagman customer solution

Architecturele gevelverlichting

Het pand is aan de buitenzijde van nieuwe, architecturale gevelverlichting voorzien. De UniFlood C Pro Compact straalt de gevel met een smalle bundel aan en accentueert de architectuur van het gebouw. Vanuit de etalage worden de gietijzeren frames in de avonduren voorzien van achtergrondverlichting door het plafond in de etalage aan te lichten. Hiervoor is gekozen om lineare UniStrip G5 armaturen toe te passen, deze armaturen stralen het blauwe plafond van de etalage aan. De buitenverlichting wordt via DMX sturing gedimd.

Ontdek andere case studies

Supermarkt Hoogvliet

Supermarkt Hoogvliet is de eerste supermarkt die over de hele winkel individuele armaturen afzonderlijk kan aansturen en dimmen, eenvoudig via een app.

Signify creëert marktachtige sfeer in supermarkt PLUS

Eerste supermarkt wereldwijd met Signify Interact Multisite wireless voor retail

Een project starten?

Een project starten?

We horen graag van je.