HID-PrimaVision Xtreme voor CPO: Xtreme VSA met de hoogste betrouwbaarheid
Zeer betrouwbare elektronische VSA's voor CPO-lampen. ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA´s en om onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming
Samen met de CPO-lamp realiseert de VSA-unit in zijn vermogensreeks het efficiëntste witlichtsysteem van de branche
Tot 15% energiebesparing dankzij het hogere rendement (92%) van de VSA-unit en een betere vermogensbeheersing bij te hoge spanning (vergeleken
Xtreme lange levensduur van 80.000 uur met minimaal 90% overlevers bij Tc = 80 °C
Xtreme bliksembescherming 10 kV/5 kA