Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

Productomschrijving

Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

Bestelcode: 8718291241478
Volledige bestelcode: 871829124147800

Specificaties

Ingangsspanning
208-240-277 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,7 mA
Duur aanloopstroom
0,47 ms
Ingangsstroom (nom.)
0.75 A
Aanlooppiekstroom (max.)
52 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
5
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700685666 nl_BE pdf 225.5 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Aanvullend gegevensblad
GSAD_IPVCPOXt_0002-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700685666_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700685666_EU
Meerdere materialen - Visuals