Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires

DMX-regelaars en bedradingsaccessoires voor architectonische verlichting

Producten

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945173
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945180
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945197
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945203
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
8719514945210
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
8719514945227
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
8719514945234
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
8719514945241

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De ZXP399 DMX-regelaars en bedradingsaccessoires zijn bedoeld om te worden gebruikt voor onze armaturen voor architectonische verlichting en gevelverlichting (UniFlood C, M en G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString en UniBar). DMX-regelaars omvatten een hoofdregelaar, een zelfstandige regelaar, subregelaars, een DMX-versterker en een DMX-adresseringsapparaat. Hoofdregelaar: industriële computer die tot 6000 DMX-installaties kan regelen. Zelfstandige regelaar: geschikt voor gemiddelde toepassingen met maximaal 700 DMX-installaties. Bedradingsaccessoires zijn onder meer hoofd- en jumperkabels met mannelijke en vrouwelijke IP67-connectors en eindkappen. Adresseringsapparaat: mobiel apparaat dat binnen enkele minuten op locatie DMX-adressen kan schrijven voor een volledige installatie. DMX-versterker: compacte IP65-repeater met laag vermogen die het DMX-signaal tot 100 meter kan versterken.

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Landschap
  • Parken en pleinen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires nl_BE pdf 894.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires
Meerdere materialen - Visuals