Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, Zwart

Productomschrijving

Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, Zwart

Bestelcode: 8719514945241
Volledige bestelcode: 871951494524100

Specificaties

Totale lengte
37,1 mm
Totale breedte
17,8 mm
Totale hoogte
17,8 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
18 x 18 x 37 mm
Accessoirekleur
Zwart
Nettogewicht (per stuk)
0,190 kg

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401742402 nl_BE pdf 165.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401742402_EU
Meerdere materialen - Visuals