PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires

DMX-regelaars en bedradingsaccessoires voor architectonische verlichting

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De ZXP399 DMX-regelaars en bedradingsaccessoires zijn bedoeld om te worden gebruikt voor onze armaturen voor architectonische verlichting en gevelverlichting (UniFlood C, M en G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString en UniBar). DMX-regelaars omvatten een hoofdregelaar, een zelfstandige regelaar, subregelaars, een DMX-versterker en een DMX-adresseringsapparaat. Hoofdregelaar: industriële computer die tot 6000 DMX-installaties kan regelen. Zelfstandige regelaar: geschikt voor gemiddelde toepassingen met maximaal 700 DMX-installaties. Bedradingsaccessoires zijn onder meer hoofd- en jumperkabels met mannelijke en vrouwelijke IP67-connectors en eindkappen. Adresseringsapparaat: mobiel apparaat dat binnen enkele minuten op locatie DMX-adressen kan schrijven voor een volledige installatie. DMX-versterker: compacte IP65-repeater met laag vermogen die het DMX-signaal tot 100 meter kan versterken.

Voordelen

    Toepassingen

    • Bruggen, monumenten en gevels
    • Landschap
    • Parken en pleinen

    Downloads