België - Nederlands

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66

BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel zonder stekker, 3-polig, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925866260
Volledige bestelcode: 871869981942200

Specificaties

Type lichtbron
LED128 [LED module 12800 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866260 nl_BE pdf 131.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866260_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866260_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS IES
DIAlux
ULD File - BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS LDT