Signify Mini 300 LED gen3

Moderniseer je benzinestation met slimme verlichting

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van je benzinestation een oriëntatiepunt en helpen je klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Mini 300 LED gen3, de ultramoderne LED-armaturen met light on demand intelligente bewegingsdetectie, tilt energiebesparing naar een hoger niveau door te dimmen, maar zorgt tegelijkertijd voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid. De lichtscenario's kunnen bij de eerste installatie of tijdens de levensduur van de producten aan je voorkeur worden aangepast. De optionele Master-Slave combinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig en één Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 basisarmaturen aansturen. Dit heeft niet alleen een positief effect op je investering, maar kan ook leiden tot extra energiebesparing. Mini 300 LED gen3 armatuur is zo licht dat hij moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd. Armatuurinstellingen kunnen zelfs vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet als afstandsbediening, zodat je niet op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Mini 300 LED App kan zelfs de status van het armatuur worden afgelezen terwijl je op de vloer staat. De Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt.

Voordelen

  • Perfecte kwaliteit van verlichting met keuze uit diverse specifieke lichtbundels die voldoen aan alle vereisten van verschillende configuraties voor benzinestations.

  • Verlaagd energieverbruik door middel van aanpasbare ingebouwde regelaars en timer.

Kenmerken

  • Zeer efficiënt long-life LED-platform voor maximale energiebesparing en lagere onderhoudskosten.

  • SMART-regelsysteem met ingebouwde bewegingssensormodule en tijdklok om de dimmer op verschillende niveaus te programmeren.

Toepassingen

  • Benzine- en servicestations

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 nl_BE pdf 559.2 kB
Installatie-instructies
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.8 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Mini 300 LED gen3
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB