België - Nederlands

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Op sensor gebaseerde dimmer, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, MDU2, IP66

BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, Programmeerbare beweging en lichtsensor, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel zonder stekker, 3-polig, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925866258
Volledige bestelcode: 871869981940800

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED128 [LED module 12800 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866258 nl_BE pdf 117.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866258_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866258_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH IES
DIAlux
ULD File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH LDT