België - Nederlands

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 92 W, 14400 lm, 5700 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, MDU3, IP66

BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering, 14400 lm, 92 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Schroefconnector

Bestelcode: 910925865597
Volledige bestelcode: 871869981749700

Specificaties

Type lichtbron
LED159 [LED module 15900 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925865597 nl_BE pdf 127.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925865597_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925865597_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH IES
DIAlux
ULD File - BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH LDT