België - Nederlands

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66

BBP333 LED128/757 I PRM

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel zonder stekker, 3-polig, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925865269
Volledige bestelcode: 871869699747500

Specificaties

Type lichtbron
LED128 [LED module 12800 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925865269 nl_BE pdf 130.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925865269_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925865269_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BBP333 LED128/757 I PRM IES
DIAlux
ULD File - BBP333 LED128/757 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/757 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/757 I PRM LDT