België - Nederlands

Signify DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling symmetrisch breed 1, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Aluminium, Kettingbeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 6400 lm, 38 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch breed 1, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefconnector

Bestelcode: 912300023969
Volledige bestelcode: 871869945021200

Specificaties

Type lichtbron
LED64 [LED module 6400 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300023969 nl_BE pdf 278.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300023969_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300023969_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
DigiStreet- BTP764-3D03.dwg dwg 356.7 kB
CAD-tekeningen
DigiStreet- BTP764-3D09.r3d r3d 33.2 kB
CAD-tekeningen
DigiStreet- BTP764-3D04.dxf dxf 491.9 kB
CAD-tekeningen
DigiStreet- BTP764-3D08.sat sat 69.8 kB
CAD-tekeningen
DigiStreet- BTP764-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD-tekeningen
DigiStreet- BTP764-3D07.max max 540.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB IES
DIAlux
ULD File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB LDT