Philips DigiStreet Catenary

Maak uw stad klaar voor de toekomst; met DigiStreet Catenary.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

DigiStreet Catenary is een nieuw lid van de DigiStreet-familie voor weg- en straatverlichting, waarmee u kunt profiteren van dezelfde lichtkwaliteit, een opvallend ontwerp en de voordelen van connected verlichtingssystemen in toepassingen die pendeloplossingen vereisen. Het volledige DigiStreet-assortiment ondersteunt Smart City-initiatieven en kan worden uitgerust met twee Sensor Ready connectoren zodat jouw stad kan aanhaken bij bestaande en toekomstige bedieningsmogelijkheden, sensoren en toepassingen zoals het CityTouch-systeem voor verlichtingsbeheer op afstand. Daarnaast kan elke armatuur geïdentificeerd worden met een unieke code en via een app direct toegang krijgen tot de armatuurconfiguratie, wat bewerkingen voor onderhoud en programmering vereenvoudigt, in welke fase van de levensduur een armatuur ook verkeert. Meer informatie? http://www.lighting..com/main/products/digistreet#system_ready__designed_for_smart_cities

Voordelen

  • DigiStreet Catenary is, voorzien van gebruiksklare gestandaardiseerde architectuur, direct na de installatie of later, eenvoudig te upgraden met CMS-nodes en sensoren om nieuwe functies mogelijk te maken

  • Ledgine lensoptieken passed bij international weg en straatgeometrieeen

Kenmerken

  • Pendelarmatuur binnen het Digistreet-assortiment voor weg- en straatverlichting

  • ZhagaD4i gecertificeerd armatuur met D4i drivers en ZhagaD4i connectoren

Toepassingen

  • Verkeers- en hoofdwegen
  • Stedelijke ruimten
  • Stadscentra en doorgaande wegen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet DigiStreet Catenary nl_BE pdf 687.9 kB
Installatie-instructies
Digistreet Catenary pdf 4.6 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 509.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-DigiStreet Catenary
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-DigiStreet Catenary
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Digistreet-Catenary-BSP764 pdf 1.3 MB