België - Nederlands

Philips PV Xt Q 70W SON

Productomschrijving

Philips PV Xt Q 70W SON

Bestelcode: 913700690566
Volledige bestelcode: 871829169878400

Specificaties

  • Ingangsspanning
    208-240-277 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,7 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,24 ms
  • Ingangsstroom (nom.)
    0.39 A
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    28 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    11
  • Surge Protection (Common/Differential)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700690566 nl_BE pdf 595.0 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - PV Xt Q 70W SON pdf 113.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700690566_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913700690566_EU
Meerdere materialen