Xtreme VSA-units voor de hoogste betrouwbaarheid
Zeer betrouwbare elektronische VSA-units voor SON-lampen. ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA-units en om onderhoudskosten te verminderen dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembeveiliging
Tot 15% energiebesparing dankzij het hogere rendement (92%) van de VSA-unit en een betere vermogensbeheersing bij te hoge spanning (vergeleken met magnetische VSA´s)
Minimaliseert de onderhoudskosten dankzij de Xtreme levensduur van 80.000 uur en de geïntegreerde bliksem- beveiliging
Xtreme lange levensduur van 80.000 uur met minimaal 90% overlevers bij een behuizingstemperatuur van 80 °C
Xtreme bliksembescherming (10 kV/5 kA)