België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003059502
Volledige bestelcode: 871951435543900

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003059502 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 184.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003059502 nl_BE pdf 836.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003059502_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003059502_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB