België - Nederlands

Philips MASTER Value LED kaars‑ en kogellampen

Voor een optimale combinatie van waarde en prestaties

Producten

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
8719514355439
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
8719514355477
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
8719514355491
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
8719514355514
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG
8719514355538

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER Value LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze LED-kaarslampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-kaars- en kogellampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare LED-kaarslampen). MASTER Value LED-kaars- en kogellampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-kaarslampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze ddimbare LED-kaars- en -kogellampen ook de onderhoudskosten.

Voordelen

  • Bespaart 30% energie in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen

  • Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert

Kenmerken

  • Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving

  • perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking

Toepassingen

  • Thuis
  • Hotels, cafés, restaurants

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER Value LED kaars‑ en kogellampen nl_BE pdf 327.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER Value LED kaars‑ en kogellampen
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER Value LED kaars‑ en kogellampen
Meerdere materialen - Software Plugins