België - Nederlands

Philips MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 8719514449350
Volledige bestelcode: 871951444935000

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003011982 pdf 66.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 172.7 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003011982 nl_BE pdf 565.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003011982_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003011982_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB