Philips MASTER GLASS LED kaars‑ en kogellampen

Dimbare glazen LED-kaars- en kogellampen en die voldoen aan de hoge verlichtingservaringsstandaarden

Producten

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
8719514449350
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
8719514449374
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
8719514449398
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
8719514449411
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
8719514449435
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
8719514449497
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
8719514449510
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
8719514449534

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Voordelen

  • Energiebesparing, 30% minder energieverbruik in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen

  • Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert

Kenmerken

  • Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving

  • Perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking

Toepassingen

  • Huishoudelijke toepassing
  • Horeca: restaurants en hotels

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER GLASS LED kaars‑ en kogellampen nl_BE pdf 439.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER GLASS LED kaars‑ en kogellampen
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER GLASS LED kaars‑ en kogellampen
Meerdere materialen - Software Plugins