België - Nederlands

Philips MASTER Value LED-buis Universal T8

Tl-verlichting van de Universal T8 LED is nu gemakkelijker en eenvoudiger dan ooit

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De nieuwe MASTER Value LEDtube Universal T8 van Philips maakt je verlichtingsproject gemakkelijker en eenvoudiger doordat de drivertechnologie niet meer hoeft te worden vervangen: een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER Value LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting. De lamp is heel eenvoudig te bedienen en je hoeft niet meer twee soorten buizen aan te schaffen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren MASTER Value LEDtube Universal T8 van Philips is het perfecte alternatief voor standaard TL-buizen om de waarde over de levensduur te maximaliseren met hoge energiebesparingen en lage onderhoudskosten.

Voordelen

  • Lagere bedrijfskosten dankzij een lager energieverbruik

  • Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen

Kenmerken

  • Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-)VSA's als netaansluitingen

  • Energiebesparingen in vergelijking met fluorescentiebuizen

Toepassingen

  • Kantoren, winkels, onderwijsinstellingen, detailhandel
  • Industriële ruimten en magazijnen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER Value LED-buis Universal T8 nl_BE pdf 211.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER Value LED-buis Universal T8
Meerdere materialen - Visuals
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Verpakkingsafbeelding
Packaging Image tif 1.6 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER Value LED-buis Universal T8
Meerdere materialen - Software Plugins