Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 hr, 147 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514316744
Volledige bestelcode: 871951431674400

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002997302 pdf 68.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 244.0 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002997302 nl_BE pdf 641.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002997302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002997302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 IES 2.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 ldt 91.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB