België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hr, 155 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514290549
Volledige bestelcode: 871951429054900

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002475002 pdf 66.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 248.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002475002 nl_BE pdf 644.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002475002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002475002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5 IES 59.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB