België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 hr, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestelcode: 8720169276925
Volledige bestelcode: 872016927692500

Specificaties

Lampvoet
G13 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
75.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
7 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003745202 pdf 68.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 231.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003745202 nl_BE pdf 849.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003745202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003745202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8 IES 42.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003067202-EPD pdf 668.6 kB