Philips MASTER LED-buis T8 UltraEfficient met gerecycled plastic

Voor topprestaties en duurzaamheid

Producten

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
8719514431669
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
8719514431683
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA
8720169269590
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
8720169269613

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nu de energieprijzen stijgen en de Green Deal van de EU energiezuinige renovaties van gebouwen blijft financieren, onderzoeken velen hoe ze de verlichting in hun bedrijf duurzamer kunnen maken. De nieuwe Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 is een echte doorbraak op weg naar duurzamere verlichting. Je kunt je huidige fluorescerende lamp of LEDtube hiermee vervangen en direct profiteren van enorme energiebesparingen en een veel langere levensduur!

Voordelen

  • Absolute prestaties in energiebesparingen: tot 44% in vergelijking met standaard LEDtubes

  • Betrouwbare prestaties tot 100.000 uur

Kenmerken

  • Ultra-efficiëntie bereikt een ongelooflijke energie-efficiëntieklasse A

  • Gemaakt van gemiddeld 40% post-consumer gerecycled plastic

Toepassingen

  • Industrie en magazijn
  • Kantoren, onderwijsinstellingen en detailhandel

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER LED-buis T8 UltraEfficient met gerecycled plastic nl_BE pdf 208.3 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER LED-buis T8 UltraEfficient met gerecycled plastic
Meerdere materialen - Visuals
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB
Video
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER LED-buis T8 UltraEfficient met gerecycled plastic
Meerdere materialen - Software Plugins