De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hr, 100 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003547302
Volledige bestelcode: 871951445979300

Downloads