België - Nederlands

Philips CorePro LED-buis EM/Mains T8

Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8 - De betaalbare manier om T8 LEDtubes te installeren of vervangen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdientijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met besstaande elektromagnetische VSA's.

Voordelen

  • Geoptimaliseerde energiebesparingen – ongeveer 50% meer dan fluorescentielampen

  • Eenvoudige installatie - retrofit of nieuwe bedrading

Kenmerken

  • Keuze uit kleuren: 4000K en 6500K

  • Het juiste formaat - 600 mm/1200 of 1500 mm

Toepassingen

  • Kantoren
  • Banken
  • Onderwijs
  • Supermarkten en grote winkelketens
  • Commerciële verlichting

Waarschuwingen en veiligheid

  • LET OP: Het ontwerp van de installatie bepaalt het algehele energierendement en de lichtverdeling van elke installatie die deze lampen gebruikt.

  • De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatieschema's die zijn meegeleverd bij de lamp of online beschikbaar zijn. De installatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde professional.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CorePro LED-buis EM/Mains T8 nl_BE pdf 442.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CorePro LED-buis EM/Mains T8
Meerdere materialen - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Verpakkingsafbeelding
Packaging Image tif 1.8 MB

Lichttechnische files

Family-IES-CorePro LED-buis EM/Mains T8
Meerdere materialen - Software Plugins