De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER VALUE LEDspot LV

Philips MASTER VALUE MR16. De ideale oplossing voor spotverlichting

Producten

Product Vergelijken
5,8
450
2700
GU5.3
5,8
460
3000
GU5.3
5,8
490
4000
GU5.3
5,8
450
2700
GU5.3
5,8
460
3000
GU5.3
5,8
490
4000
GU5.3
5,8
345
2200
2700
GU5.3
7,5
621
2700
GU5.3

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals recepties, lobby’s, gangen, trappenhuizen en toiletten, waar het licht altijd aan is. De robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.

Voordelen

  • Eén-op-één vervanging van laagvolt MR16 halogeenlampen met GU5.3 lamphouder

  • Brede compatibiliteit met transformatoren door gepatenteerde intelligente driver

Kenmerken

  • Dimbaar (de uitvoeringen van 7-35 W en 10-50 W)

  • Gepatenteerde intelligente driver

Toepassingen

  • Ideaal voor accentverlichting van bijvoorbeeld vloeren, liften en vitrines in hotels, ziekenhuizen, winkels en musea.

Waarschuwingen en veiligheid

  • Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 45°C.

  • Toe te passen in droge of vochtige ruimten en in de meeste open armaturen waarin de lamphouders voldoende vrije ruimte hebben. Minimaal 10 mm.

Downloads