De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER Value, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 hr

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D

Productomschrijving

MASTER Value, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 hr, 82 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929002493202
Volledige bestelcode: 871951430732200

Downloads