Philips MASTER Value, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 hr

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D

Productomschrijving

MASTER Value, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 hr, 77.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929002492802
Volledige bestelcode: 871951430724700

Downloads