De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER Value, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 hr

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D

Productomschrijving

MASTER Value, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 hr, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929002492902
Volledige bestelcode: 871951430726100

Downloads