Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 90 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514443082
Volledige bestelcode: 871951444308200

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003485902 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 169.7 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003485902 nl_BE pdf 290.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003485902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003485902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D IES 7.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB